ODSL 30/D232-30M-S12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50041203
Sofort verfügbar
| Serie | 30 |
| beinhaltet | Befestigungswinkel |
| Applikation | Auffahrsicherung von Kränen / Portalkränen Füllhöhenkontrolle Längenmessung im Materialzuschnitt Positionierung von Schubkids und Verschiebewagen |
| Art des Tastsystems | gegen Objekt |
| Strahlverlauf | kollimiert |
| Lichtquelle | Laser, rot |
| Wellenlänge | 655 nm |
| Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Sendesignalform | gepulst |
| Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 6 mm [10.000 mm] |
| Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
| Messbereich (6 ... 90 % Remission) | 200 ... 30.000 mm |
| Messbereich (90 % Remission) | 200 ... 65.000 mm |
| Auflösung | 0,1 mm Displayauflösung parametrierbar |
| Auflösung | 1,0 mm |
| Genauigkeit | 2 mm, (+/-) bei 90 % Remission / 5 mm (+/-) bei 6 % Remission |
| Reproduzierbarkeit (3 Sigma) | 2 mm |
| Temperaturdrift | 0 ... 0,5 mm/K |
| Referenzierung | Ja |
| Standardmessobjekt | 100 x 100 mm² |
| Optisches Abstandsmessprinzip | Phasenmessung |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 2 St. |
| Art | Digitaler Schalteingang |
| Funktion | programmierbar |
| Funktion | programmierbar |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
| Schaltleistung, max. | 4 W |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Ansprechzeit | 30 ... 100 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 1.000 ms |
| Art | RS 232 |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 8 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Abmessung (B x H x L) | 79 mm x 69 mm x 150 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 650 g |
| Farbe Gehäuse | grau silber |
| Art der Befestigung | Befestigungsgewinde mitgelieferte Halterung |
| Art der Anzeige | LC-Display LED |
| Bedienelemente | Folientastatur LC-Display |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 45 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | II |
| Zulassungen | cUR us |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |