LSS 96M-180W-44
Einweg-Lichtschranke Sender
| Serie | 96 |
| Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
| Geräteart | Sender |
| Betriebsreichweite | 0 ... 30 m (zugesicherte Reichweite) |
| Grenzreichweite | 0 ... 39 m (typische Reichweite) |
| Lichtquelle | LED, rot |
| Versorgungsspannung UB | 26,5 ... 31,5 V |
| Art | AS-Interface IO |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Abmessung (B x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Zink |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 380 g |
| Hinweis | Eingesetztes Gehäuseteil behinhaltet Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) |
| Art der Anzeige | LED |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 55 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | II |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |