TK 35.1
Reflektor
| Bauform | rund | 
| Tripelgröße | 2,3 mm | 
| Montagemaß Dicke | 5,5 mm | 
| Montagemaß Durchmesser | 35 mm | 
| Reflexionsfläche Durchmesser | 29 mm | 
| Werkstoff Reflektor | Kunststoff | 
| Werkstoff Trägermaterial | Kunststoff | 
| Polarisationsändernd | Ja | 
| Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor | PMMA8N | 
| Struktur aktive Fläche | Triple | 
| Nettogewicht | 5 g | 
| Art der Befestigung | Rückseite kann beklebt werden | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 65 °C | 
| Schutzart | IP 67 | 
| Zolltarifnummer | 90029000 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 | 
| ECLASS 8.0 | 27279203 | 
| ECLASS 9.0 | 27273601 | 
| ECLASS 10.0 | 27273601 | 
| ECLASS 11.0 | 27273601 | 
| ECLASS 12.0 | 27273601 | 
| ECLASS 13.0 | 27273601 | 
| ECLASS 14.0 | 27273601 | 
| ECLASS 15.0 | 27273601 | 
| ETIM 5.0 | EC002467 | 
| ETIM 6.0 | EC002467 | 
| ETIM 7.0 | EC002467 | 
| ETIM 8.0 | EC002467 | 
| ETIM 9.0 | EC002467 | 
| ETIM 10.0 | EC002467 |