ODSL 8/66-500-S12
Optischer Abstandssensor
| Serie | 8 |
| Art des Tastsystems | gegen Objekt |
| MTTF | 114 Jahre |
| Lichtquelle | Laser, rot |
| Wellenlänge | 630 nm |
| Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Sendesignalform | gepulst |
| Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 2 mm x 6 mm |
| Art der Lichtfleckgeometrie | rechteckig |
| Messbereich | 20 ... 500 mm |
| Auflösung | 0,1 ... 0,5 mm |
| Genauigkeit, Nahbereich | 2 % |
| Genauigkeit, Fernbereich | 4 % |
| Bezugsgröße Genauigkeit | Messabstand |
| Wiederholgenauigkeit, Nahbereich | 1 % |
| Wiederholgenauigkeit, Fernbereich | 3 % |
| Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit | Messabstand |
| Messzeit | 2 ... 7 ms |
| Referenzierung | Nein |
| Schwarz-/ Weiß-Verhalten | 1,5 % |
| Optisches Abstandsmessprinzip | Triangulation |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Abmessung (B x H x L) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 70 g |
| Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 |
| Art der Befestigung | Befestigungsgewinde Durchgangsbefestigung Schwalbenschwanz-Nuten über optionales Befestigungsteil |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Schalter |
| Bedienelemente | Drehschalter |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 IP 69K |
| Schutzklasse | II |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |