VSU 12/4.4

Klebestellenkontrolle Verstärker

Artikelnummer: 50104022

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Icon Icon Icon
Serie 12
Physikalisches Prinzip Ultraschall
Applikation Klebestellenkontrollen
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Funktion Klebestelle erkannt
Schaltelement Transistor, PNP
Funktion Schwachsignal.
Schaltfrequenz 200 Hz
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 84 mm x 37 mm x 98 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Nettogewicht 400 g
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272890
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ECLASS 10.0 27272892
ECLASS 11.0 27272892
ECLASS 12.0 27272892
ECLASS 13.0 27272892
ECLASS 14.0 27272892
ECLASS 15.0 27272892
ECLASS 16.0 27272892
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 41111960
EPLAN Makro - edz
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf