VDB 12B/6.1P
Doppelbogenkontrolle Verstärker
Artikelnummer:
50104038
Sofort verfügbar
| Serie | 12 |
| Physikalisches Prinzip | Ultraschall |
| Applikation | Doppelbogenkontrolle |
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
| Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
| Art | Teach-Eingang |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 4 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Funktion | Einzelbogen detektiert, bzw. ≥ 1 Bogen |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Funktion | Doppelbogen detektiert, bzw. ≥ 2 Bögen |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Funktion | Doppelbogen gespeichert |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Funktion | Betriebsbereitschaft |
| Schaltfrequenz | 200 Hz |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 8 -polig |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 84 mm x 37 mm x 98 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Nettogewicht | 400 g |
| Art der Anzeige | LED |
| Bedienelemente | Teach-Knopf |
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
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27272892 |
| ECLASS 10.0 | 27272892 |
| ECLASS 11.0 | 27272892 |
| ECLASS 12.0 | 27272892 |
| ECLASS 13.0 | 27272892 |
| ECLASS 14.0 | 27272892 |
| ECLASS 15.0 | 27272892 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |