MTKS 20x40.1
Reflektor
| Bauform | rechteckig |
| Richtungsabhängig | Nein |
| Tripelgröße | 1,2 mm |
| Montagemaß Breite | 20 mm |
| Montagemaß Höhe | 60 mm |
| Montagemaß Dicke | 6 mm |
| Reflexionsfläche Höhe | 38 mm |
| Reflexionsfläche Breite | 17 mm |
| Werkstoff Reflektor | Kunststoff |
| Werkstoff Trägermaterial | Kunststoff |
| Polarisationsändernd | Ja |
| Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor | PMMA8N |
| Struktur aktive Fläche | Mikrotriple |
| Nettogewicht | 5 g |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung klebbar |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 65 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Zolltarifnummer | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |