D M8A-3P-SK

Leitungsdose

Artikelnummer: 50104582

Lieferzeit ca. 14 Werktage
Icon
Betriebsspannung max. 32 V AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom 4.000 mA
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ female
Polzahl 3 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Art des Anschlusses Schneidklemme
Zulässiger Leiterquerschnitt 0,14 ... 0,34 mm²
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 11,8 mm x 42,5 mm
Nettogewicht 13 g
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 85 °C
Schutzart IP 67
Zolltarifnummer 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ECLASS 16.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
UNSPSC 26.08 39121413