ODSL 8/V66-200-S12

Optischer Abstandssensor

Artikelnummer: 50105761

Lieferzeit ca. 10 Werktage
Icon Icon Icon Icon
Serie 8
Art des Tastsystems gegen Objekt
MTTF 114 Jahre
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 630 nm
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Sendesignalform gepulst
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 1 mm
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Messbereich 20 ... 200 mm
Auflösung 0,1 ... 0,2 mm
Genauigkeit 2 %
Bezugsgröße Genauigkeit Messabstand
Wiederholgenauigkeit 1 %
Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit Messabstand
Messzeit 2 ... 7 ms
Referenzierung Nein
Schwarz-/ Weiß-Verhalten 1,5 %
Optisches Abstandsmessprinzip Triangulation
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Analogausgänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Spannung
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker, drehbar 90°
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 70 g
Farbe Gehäuse rot
rot, RAL 3000
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Durchgangsbefestigung
Schwalbenschwanz-Nuten
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung Schalter
Bedienelemente Drehschalter
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf