ODSL 96B M/C6.S-800-S12
Optischer Abstandssensor
| Serie | 96 |
| Art des Tastsystems | gegen Objekt |
| Sonderausführung | kleiner Lichtfleck (S) |
| Lichtquelle | Laser, rot |
| Wellenlänge | 655 nm |
| Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Pulsdauer | 22 µs |
| Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 1 mm [800 mm] |
| Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
| Messbereich | 150 ... 800 mm |
| Auflösung | 0,1 ... 0,8 mm |
| Genauigkeit | 1,5 % |
| Bezugsgröße Genauigkeit | Messabstand |
| Wiederholgenauigkeit | 0,5 % |
| Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit | Messabstand |
| Messzeit | 1 ... 5 ms |
| Temperaturdrift | 0,02 %/K |
| Referenzierung | Nein |
| Schwarz-/ Weiß-Verhalten | 1 % |
| Optisches Abstandsmessprinzip | Triangulation |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
| Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schalteingang |
| Funktion | programmierbar |
| Anzahl Analogausgänge | 1 St. |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Art | Strom |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Abmessung (B x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 380 g |
| Farbe Gehäuse | rot |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
| Art der Anzeige | LED OLED-Display |
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Software |
| Bedienelemente | Folientastatur PC-Software |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 IP 69K |
| Schutzklasse | II |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |