TK BR 53

Reflektor

Artikelnummer: 50112142

Sofort verfügbar

Einsatzbereich Lebensmittel
Bauform rechteckig
Richtungsabhängig Ja
Tripelgröße 0,3 mm
Montagemaß Breite 14 mm
Montagemaß Höhe 36 mm
Montagemaß Dicke 20,3 mm
Reflexionsfläche Höhe 10 mm
Reflexionsfläche Breite 29 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial Edelstahl
Polarisationsändernd Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor Edelstahl
Struktur aktive Fläche Mikrotriple
Nettogewicht 50 g
Art der Befestigung Gehäusepassung
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Zolltarifnummer 73269098
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
3D-CAD Modell - zip