KB JST-HS-300

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50113397

Lieferzeit ca. 15 Werktage
Icon
Applikation Chemikalienbeständig
Geeignet für Schnittstelle RS 232
Betriebsspannung 30 V AC/DC
Art des Anschlusses JST ZHR Steckverbinder
Polzahl 12 -polig
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses Sub-D
Typ male
Polzahl 9 -polig
Ausführung axial
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Verbindungsleitung
Leitungslänge 300 mm
Werkstoff Mantel PUR
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 49 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN Makro - edz