HRTL 96B M/C66.03S-S12
Taster Hintergrundausblendung
| Serie | 96 |
| Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
| Sonderausführung | 2 unabhängige Schaltausgänge kleiner Lichtfleck (S) |
| Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
| Betriebsreichweite, weiß 90% | 0,1 ... 6 m |
| Grenzreichweite, weiß 90% | 0,05 ... 6,5 m |
| Grenzreichweite | typische Reichweite |
| Lichtquelle | Laser, rot |
| Wellenlänge | 658 nm |
| Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Sendesignalform | gepulst |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 120 mA |
| Anzahl Analogausgänge | 1 St. |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
| Art | Strom |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Schaltprinzip | dunkelschaltend |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Schaltprinzip | dunkelschaltend |
| Schaltfrequenz | 50 Hz |
| Ansprechzeit | 10 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 200 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Abmessung (B x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Zink |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 380 g |
| Farbe Gehäuse | rot |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung Schwalbenschwanz-Nuten über optionales Befestigungsteil |
| Materialverträglichkeit | ECOLAB |
| Hinweis | Eingesetztes Gehäuseteil behinhaltet Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Bedienelemente | Teach-Knopf |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -35 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 IP 69K |
| Schutzklasse | II |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |