MK 304

Anschlussteil

Artikelnummer: 50116465

Sofort verfügbar

Geeignet für BCL 304i
BPS 304i
Art PROFIBUS DP
Anzahl Anschlüsse 4 St.
Funktion PWR / SW IN / OUT
Art des Anschlusses Klemme
Polzahl 5 -polig
Funktion HOST/BUS IN
Art des Anschlusses Klemme
Polzahl 5 -polig
Funktion BUS OUT
Art des Anschlusses Klemme
Polzahl 5 -polig
Funktion Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses USB
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Metall
Gehäuse Metall Aluminium-Druckguss
Nettogewicht 186 g
Farbe Gehäuse rot
Zolltarifnummer 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ECLASS 16.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf