KB USB A - USB miniB
Serviceleitung
Artikelnummer:
50117011
Sofort verfügbar
| Applikation | Öl-/Schmiermittelbeständig |
| Geeignet für Schnittstelle | USB |
| Art des Anschlusses | USB |
| Rundstecker, LED | Nein |
| Steckertyp | USB 2.0 Standard-A |
| Art des Anschlusses | USB |
| Steckertyp | USB 2.0 Mini-B |
| Farbe Mantel | grau |
| Geschirmt | Ja |
| Leitungsausführung | Verbindungsleitung |
| Leitungslänge | 1.500 mm |
| Werkstoff Mantel | PVC |
| Schleppkettentauglichkeit | Nein |
| Nettogewicht | 46 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060313 |
| ECLASS 11.0 | 27060313 |
| ECLASS 12.0 | 27060313 |
| ECLASS 13.0 | 27060313 |
| ECLASS 14.0 | 27060313 |
| ECLASS 15.0 | 27060313 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |