MTKS 50x50.1

Reflektor

Artikelnummer: 50117583

Lieferzeit ca. 18 Werktage
Bauform rechteckig
Richtungsabhängig Nein
Tripelgröße 1,2 mm
Montagemaß Breite 51 mm
Montagemaß Höhe 60,7 mm
Montagemaß Dicke 7 mm
Reflexionsfläche Höhe 50 mm
Reflexionsfläche Breite 50 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial Kunststoff
Polarisationsändernd Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PMMA8N
Struktur aktive Fläche Mikrotriple
Nettogewicht 13 g
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
klebbar
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 65 °C
Schutzart IP 67
Zolltarifnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
3D-CAD Modell - zip