TFM 06 1110.210
Transponder
| Serie | TFM |
| Geeignet für | RFM |
| Chip | I-CodeSLI |
| Speichergröße | 112 B |
| Speicherblock | 112 St. |
| Bauform | Scheibe |
| Dicke | 10 mm |
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Innendurchmesser | 4,3 ... 4,9 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | PC |
| Nettogewicht | 20 g |
| Montage | Auf Metall möglich |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 85 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Gültiges Normenwerk | ISO 15693 |
| Zolltarifnummer | 85235200 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27280402 |
| ECLASS 10.0 | 27280402 |
| ECLASS 11.0 | 27280402 |
| ECLASS 12.0 | 27280402 |
| ECLASS 13.0 | 27280402 |
| ECLASS 14.0 | 27280402 |
| ECLASS 15.0 | 27280402 |
| ECLASS 16.0 | 27280402 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |
| ETIM 7.0 | EC002996 |
| ETIM 8.0 | EC002996 |
| ETIM 9.0 | EC002996 |
| ETIM 10.0 | EC002996 |
| UNSPSC 26.08 | 43211710 |