KF-ETC-420

Kunststoff-Lichtleiter Taster

Artikelnummer: 50132149

Lieferzeit ca. 11 Werktage
Serie KF
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Einsatzgebiet Allgemeine Anwendungen
Lichtstrahlaustritt frontseitig
Faserkern Koaxiale Faseranordnung
Mehrfaserkern
Werkstoff Faserkern Kunststoff
aktiver Faserdurchmesser 0,25 mm
Reichweite mit LV461 0 ... 30 mm
Reichweite mit LV462 0 ... 60 mm
Reichweite mit LV463 0 ... 90 mm
Reichweite mit LV463.XV 0 ... 135 mm
Reichweite mit LV463.XR 0 ... 160 mm
Reichweite mit LV463I.XR 0 ... 245 mm
Minimaler Objektdurchmesser 0,05 mm
Bauform zylindrisch
Außendurchmesser 1,25 mm
Nettogewicht 19 g
Werkstoff Kopf Edelstahl
Art Kunststoff-Lichtleiter (KF)
Faserlänge 2.000 mm
Werkstoff Fasermantel PE
Befestigung des Tastkopfes M4 x 0,7 mm
kleinster Biegeradius (bewegt) R15
Hülsenlänge am Lichtaustritt 18 mm
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse Ja
Verlegung standard
Dämpfung bei λ = 650nm 210 dB/km
Umgebungstemperatur Betrieb -55 ... 70 °C
Zolltarifnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103
Datenblatt - pdf
Kurzhinweis - pdf
Produktbroschüre - pdf