BTU 320M-D12

Montagesystem

Artikelnummer: 50132150

Sofort verfügbar

beinhaltet 4 St. Schrauben M4 x 6
Geeignet für Produktgruppe Stationäre 2D-Codeleser
Geeignet für Stationäre 2D-Codeleser Serie DCR 200i
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall Aluminium
Stahl, verzinkt
Nettogewicht 64 g
Ausführung des Befestigungsteils Montagesystem
Art der Befestigung, anlagenseitig für Rundstange 12 mm
Art der Befestigung, geräteseitig schraubbar
Art des Befestigungsteils drehbar 360°
justierbar
klemmbar
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Zolltarifnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD Modell - zip