BTU D12M-Z-230
Rundstange
| Geeignet für Produktgruppe | Rundstangenbefestigungen |
| Geeignet für | BTU D12M-D12-A090 BTU D12M-D12-B090 BTU D12M-VKT-90 |
| Bauform | zylindrisch |
| Abmessung (Ø x L) | 12 mm x 230 mm |
| Normbezeichnung Befestigungsteil Metall | Stahl, verzinkt |
| Nettogewicht | 236 g |
| Farbe Gehäuse | silber |
| Ausführung des Befestigungsteils | Rundstange Z-Form 12 mm |
| Art der Befestigung, anlagenseitig | klemmbar |
| Art der Befestigung, geräteseitig | klemmbar |
| Art des Befestigungsteils | starr |
| Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
| Zolltarifnummer | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |