MSI 430-01

Sicherheits-Steuerung

Artikelnummer: 50132988

Sofort verfügbar

Icon Icon
Serie MSI 430
Art Sicherheits-Steuerung
Applikation Überwachung von Sicherheits-Funktionen
Anzahl sichere I/O 16 IN, 4 OUT, 4 programmierbare I/O
Funktionen 3 Industrial Ethernet Protokolle on-board: PROFINET, EtherNet IP, Modbus TCP
4 A Schaltstrom je Ausgang
4 konfigurierbare sicher I/O (via Software)
24 sichere I/Os
40 zertifizierte Funktionsbausteine
Bis zu 300 Funktionsbausteinen in einem Projekt
Erweiterbar mit bis zu 12 I/O Modulen
Frei konfigurierbar mit MSI.designer (lizenzfrei)
Konfiguration via mini USB oder Ethernet (TCP/IP)
Modular erweiterbare Sicherheits-Steuerung
Programmspeicher im SD-Karten Format (512 MB)
Übertragung von Diagnosedaten über externe Feldbusgateways
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) bis inkl. e, EN ISO 13849-1
PFHD 4,3E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -30 ... 25 %
Leistungsaufnahme, max. 3,3 W
Anzahl der Ausgänge 4 St.
Anzahl der konfigurierbaren Ein-/Ausgänge 4 St.
Art des Digitalausgangs Transistor
Kurzschlussschutz, Ausgänge Ja
Ausgangsnennstrom je Ausgang, max. ≤ 12 A / 8 ms
Anzahl der Eingänge 16 St.
Zulässige Spannung am Eingang HIGH: 13 … 30 V
LOW: -5 … +5 V
Eingangsstrom bei Signal 1 HIGH: Typ. 2,3 mA / Max. 6 mA
LOW: < 2
Art Ethernet, USB
Funktion Konfiguration/Parametrierung über Software
Ethernet Protokoll EtherNet IP
Modbus TCP
PROFINET
TCP/IP
Funktion Konfiguration/Parametrierung über Software
Anzahl Anschlüsse 3 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Polzahl 32 -polig
Funktion Konfigurationsschnittstelle
Art des Anschlusses USB
Steckertyp USB 2.0 Mini-A
Funktion Konfigurationsschnittstelle
Art des Anschlusses RJ45
Anschlussquerschnitte 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Draht
1 x 0,2 bis 2,5 mm², Litze
1 x 0,25 bis 2,5 mm², Litze mit Aderendhülse
2 x 0,2 bis 1,0 mm², Draht
2 x 0,2 bis 1,0 mm², Litze
2 x 0,25 bis 1,0 mm², Litze mit Aderendhülse
Abmessung (B x H x L) 45 mm x 96,5 mm x 121 mm
Nettogewicht 290 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 65 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10 ... 95 %
Schutzart IP 20
Schutzklasse III
Zulassungen TÜV Rheinland
c UL US
Schwingfestigkeit 5 ... 150 Hz
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60068-2-6
Schockfestigkeit Dauerschock 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Schockfestigkeit Einzelschock 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Zolltarifnummer 85371091
ECLASS 5.1.4 27243001
ECLASS 8.0 27243101
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27243101
ECLASS 11.0 27243101
ECLASS 12.0 27243101
ECLASS 13.0 27243101
ECLASS 14.0 27243101
ECLASS 15.0 27243101
ECLASS 16.0 27243101
ETIM 5.0 EC002538
ETIM 6.0 EC002538
ETIM 7.0 EC002538
ETIM 8.0 EC002538
ETIM 9.0 EC002538
ETIM 10.0 EC002538
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
EDS-Datei - zip
GSDML-Datei - zip
Konfigurations-/Diagnosesoftware - MSI.designer V 2.5.4 (64 bit) - zip
Konfigurations-/Diagnosesoftware - MSI.designer V 2.5.4 (32 bit) - zip
Beipackzettel - pdf
Benutzerhandbuch - Hardware MSI 400 - pdf
Benutzerhandbuch - Software MSI.designer - pdf
Benutzerhandbuch - Gateways MSI 400 - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktbroschüre - Safety at Leuze - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Rheinland - pdf