MSI-SR-CM42R-01
Sicherheits-Relais
| Serie | MSI-SR-CM42 |
| Applikation | Erweiterungsgerät für Basisgeräte in Sicherheitsanwendungen |
| Wiederanlauf | automatisch |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,5E-09 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 4, EN ISO 13849-1 |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Bemessungsleistung DC | 1,4 W |
| Freigabestrompfade | 4 |
| Meldestrompfade | 2 |
| Kontaktmaterial | Ag-Legierung, vergoldet |
| Gebrauchskategorie AC-15 (Schliesser) | Ue 230V, Ie 3A |
| Gebrauchskategorie DC-13 (Schliesser) | Ue 24V, Ie 1A |
| Kurzschlussschutz (Schliesser) | Schmelzsicherung 6 A Klasse gG, Schmelzintegral |
| Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade | 6 A |
| Max. therm. Dauerstrom Ith,Meldestrompfade | 1 A |
| Max. Summenstrom I² aller Strompfade | 144 A² |
| Mechanische Lebensdauer | 100.000.000 Schaltspiele |
| max. Spitzenstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) | 110 mA |
| Max. Leitungswiderstand, pro Kanal | ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω |
| Rückfallzeit tR | 15 ms |
| Wiederbereitschaftszeit tW | 30 ms |
| Abmessung (B x H x L) | 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm |
| Nettogewicht | 180 g |
| Farbe Gehäuse | grau |
| Art der Befestigung | Schnappbefestigung |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 65 °C |
| Zulassungen | c UL US |
| Zolltarifnummer | 85364190 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ECLASS 16.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |
| UNSPSC 26.08 | 32151800 |