MSI-SR-LC21DT30-03
Sicherheits-Relais
| Serie | MSI-SR-LC21DT |
| Applikation | Bewegliche trennende Schutzeinrichtungen, berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen für gesteuertes Stillsetzen (Stoppkategorie 0 und 1 nach IEC 60204) |
| Funktionen | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) Ein- oder zweikanaliger Betrieb Querschlussüberwachung Zeitverzögertes Abschalten (STOPP1) |
| Wiederanlauf | automatisch manuell |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 3E-08 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 4, EN ISO 13849-1 |
| Dauerstrom pro Strompfad, max. | 6 A |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, AC/DC, -15 ... 10 % |
| Leistungsaufnahme, max. | 2,6 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung |
| Nennspannung UN | 24 V |
| Min. Bemessungssteuerspeisespannung US bei DC | 20,4 V |
| Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC | 26,4 V |
| Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC | 20,4 V |
| Bemessungsleistung DC | 2,6 W |
| Galvanische Trennung Versorgungskreis - Steuerkreis | Nein |
| Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet | 2 St. |
| Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet | 1 St. |
| Freigabestrompfade, zeitverzögert | Schließer, rückfallverzögert |
| Kontaktmaterial | Ag-Legierung, vergoldet |
| Gebrauchskategorie AC-15 (Schliesser) | Ue 230V, Ie 3A |
| Gebrauchskategorie DC-13 (Schliesser) | Ue 24V, Ie 2A |
| Kurzschlussschutz (Schliesser) | Schmelzsicherung 6 A Klasse gG, Schmelzintegral |
| Schaltnennspannung, Freigabestrompfade AC | 230 V |
| Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade | 6 A |
| Max. Summenstrom I² aller Strompfade | 5 A² |
| Mechanische Lebensdauer | 100.000.000 Schaltspiele |
| Auswertung der Eingänge | zweikanalig |
| Nennausgangsspannung DC | 22 V |
| Eingangsstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) | 25 mA |
| max. Spitzenstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) | 2.500 mA |
| Max. Leitungswiderstand, pro Kanal | ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
| Min. Einschaltdauer | 200 ms |
| Ansprechzeit (Automatischer Start tA2) | 700 ms |
| Ansprechzeit (Manueller Start tA1) | 30 ms |
| Zulässige Testpulszeit tTP | 1 ms |
| Rückfallzeit tR | 25 ms |
| Rückfallzeit tR, zeitverzögerte Kontakte (Toleranz) | 1,5 s ... 30 s ± 16 % |
| Synchronzeitüberwachung tS | 500 ms |
| Wiederbereitschaftszeit tW | 500 ms |
| Rückfallverzögerung | 25 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Art der Klemme | Federkraftklemme |
| Polzahl | 16 -polig |
| Anschlussquerschnitte | 2 x 0,2 bis 1,5 mm², Draht 2 x 0,2 bis 1,5 mm², Litze 2 x 0,25 bis 1,5 mm², Litze mit Aderendhülse |
| Abmessung (B x H x L) | 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm |
| Nettogewicht | 200 g |
| Farbe Gehäuse | grau |
| Art der Befestigung | Schnappbefestigung |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 55 °C |
| Zulassungen | TÜV Rheinland c UL US |
| Zolltarifnummer | 85364190 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |