ISS 244PP.1/44-40N-S12

Induktiver Sensor

Artikelnummer: 50133521

Lieferzeit ca. 5 Werktage
Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
ISS 244PP.2/44-40N-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer: 50151050
  • Serie: 244
  • Bauform: kubisch
  • Typ. Grenzreichweite Sn: 40 mm
  • Spannungsart: DC
Artikelnummer: 50151050

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Serie 244
Typ. Grenzreichweite Sn 40 mm
Betriebsreichweite Sa 0 ... 32,4 mm
Sonderausführung Antivalent
MTTF 1.899 Jahre
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 20 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 30 mA
Temperaturdrift, max. (in % von Sr) 10 %, über den gesamten Betriebstemperaturbereich
Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr) 10 %, bei UB = 20 ... 30 V DC, Umgebungtemperatur Ta = 23°C ± 5°C
Schalthysterese 15 %
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 200 mA
Reststrom, max. 0,01 mA
Spannungsabfall ≤ 2 V
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip Schließer (NO) – Antivalent
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip Öffner (NC) – Antivalent
Schaltfrequenz 100 Hz
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 40 mm x 40 mm x 67 mm
Einbauart nicht bündig
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PA 66
Werkstoff aktive Fläche Kunststoff, Polyamid (PA 66)
Nettogewicht 130 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
schwarz
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Normmessplatte 120 x 120 mm², Fe360
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 4 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 85 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 85 °C
Schutzart IP 68
IP 69K
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Aluminium 0,2
Edelstahl 0,85
Kupfer 0,1
Messing 0,25
Stahl Fe360 1
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf