A7-MP1-250

Signalsäulenelement

Artikelnummer: 50135464

Lieferzeit ca. 16 Werktage
Icon Icon Icon
Serie A7
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Zugfedertechnik
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 70 mm x 282 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Metall
Nettogewicht 243 g
Farbe Gehäuse grau
schwarz
Ausführung des Befestigungsteils Fußmontage
Art der Befestigung, anlagenseitig schraubbar / horizontal
Modulaufnahme einseitig
Anzahl Endkappen 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 60 °C
Schutzart IP 66, nur bei Montage auf Gehäuse mit gleicher Schutzart
Zulassungen CE
CSA
Zolltarifnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ECLASS 16.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
UNSPSC 26.08 32151500
3D-CAD Modell - Foot adapter - zip
3D-CAD Modell - Three calottes with 100mm foot adapter - zip
3D-CAD Modell - One calottes with 100mm foot adapter - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - c CSA US - pdf