ODS9L2.8/LAK-100-M12
Optischer Abstandssensor
| Serie | 9 |
| Applikation | Füllhöhenkontrolle Längenmessung im Materialzuschnitt Objektvermessung |
| Art des Tastsystems | gegen Objekt |
| Sonderausführung | Aktivierungseingang Deaktivierungseingang Teach-Eingang |
| Strahlverlauf | kollimiert |
| Lichtquelle | Laser, rot |
| Wellenlänge | 650 nm |
| Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Sendesignalform | gepulst |
| Pulsdauer | 22.000 µs |
| Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 1 mm [100 mm] |
| Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
| Messbereich | 50 ... 100 mm |
| Auflösung | 0,01 mm |
| Genauigkeit | 0,5 % |
| Bezugsgröße Genauigkeit | Messabstand |
| Reproduzierbarkeit (1 Sigma) | 0,05 mm |
| Temperaturdrift | 0,02 %/K |
| Referenzierung | Nein |
| Optisches Abstandsmessprinzip | Triangulation |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schalteingang |
| Funktion | Aktivierungseingang Deaktivierungseingang Teach-Eingang Trigger |
| Anzahl Analogausgänge | 1 St. |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Schaltleistung, max. | 0,0012 W |
| Art | konfigurierbar, Werkseinstellung: Strom |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Ansprechzeit | 1 ms, Bei konstanten Umgebungsbedinungen, 90 % Remission, Messmodus Standard |
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
| Art | IO-Link |
| COM-Mode | COM3 |
| Profile | Smart Sensor Profil |
| Min. cycle time | COM3 = 0,5 ms |
| Frametyp | 2.V |
| Porttyp | A |
| Spezifikation | V1.1 |
| Device ID | 2170 |
| SIO-Mode support | Ja |
| Prozessdaten IN | 4 Byte |
| Prozessdaten OUT | 8 Bit |
| Dual Channel | Ja |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker, drehbar 90° |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Abmessung (B x H x L) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 50 g |
| Farbe Gehäuse | rot |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
| Art der Anzeige | LED OLED-Display |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Bedienelemente | Bedientasten PC-Software |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
| Fremdlichtfestigkeit | 20.000 lx, EN 60947-5-2 |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | UL |
| Zolltarifnummer | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |