HS 6678 DPM

Mobiler 2D-Codeleser Funk

Artikelnummer: 50138138

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon
Serie HS 66x8
Codearten lesbar Aztec
Codabar
Code 11
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Databar
MSI Plessey
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
QR-Code
Lesedistanz 0 ... 147 mm
Lichtquelle LED, rot / weiß
LED-Gruppe 1
Auflösung Kamera horizontal 1.280 px
Auflösung Kamera vertikal 960 px
Zielhilfe Laser, rot
Lichtwellenlänge 655 nm
Versorgungsspannung UB 4,5 ... 5,5 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 5 W
Technologie LiIon
Akku-Speicherkapazität 3,1 Ah
Art PS/2, USB, RS 232
Funktion Prozess
Funktion Prozess
Bluetooth-Reichweite Klasse 1 (Default: Klasse 2)
Bluetooth-Version 4.0
Art des Anschlusses Bluetooth
Abmessung (B x H x L) 77 mm x 185 mm x 143 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Nettogewicht 402 g
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
Fallhöhe 2,4 m
Messungen bezogen auf Betonboden
Schutzart IP 65
IP 67
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
EPLAN Makro - edz
Konfigurations-/Diagnosesoftware - 32 Bit Version - zip
Konfigurations-/Diagnosesoftware - 64 Bit Version - zip
USB-Treiber - Version v2.15.3000 (x64) - zip
USB-Treiber - Version v2.15.3000 (x86) - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - Identification - pdf