LS412B/DX-M12

Einweg-Lichtschranke Sender

Artikelnummer: 50140150

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie 412B
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
Sonderausführung Deaktivierungseingang
Betriebsreichweite 0 ... 10 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0 ... 10 m (typische Reichweite)
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 660 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 36 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 20 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 15 mA
Anzahl Deaktivierungseingänge 1 St.
Art Deaktivierungseingang
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (Ø x L) 12 mm x 60 mm
Gewindegröße M12 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Messing verchromt
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 32 g
Farbe Gehäuse silber
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 55 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf