CMS748i-0960-0480-0560

Konturmesssystem

Artikelnummer: 50142149

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon
Serie CMS 7xxi
beinhaltet 1x Dongle CMS700
Bestellhinweis Weitere Varianten auf Anfrage
Funktionen Für eine Mindestobjekthöhe ≥ 50 mm
Betriebsreichweite 0,1 ... 4,5 m (zugesicherte Reichweite)
Betriebsreichweite, transparente Medien 0,1 ... 1,75 m
Messfeldlänge 1 960 mm
Messfeldlänge 2 480 mm
Messfeldlänge 3 560 mm
Strahlabstand 5 mm
Ausgangsstrom Dauerstrom pro Kanal, max. 100 mA
Versorgungsspannung UB 100 ... 263 V, AC
Anzahl digitaler Schalteingänge 4 St.
Art Digitaler Schalteingang
Spannungsart DC
Schaltspannung 24 V, VIN
Anzahl digitaler Schaltausgänge 4 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart AC
Schaltspannung 24 V, VIN
Art EtherNet TCP/IP, PROFINET
Funktion Parametrierung / Prozessdaten
Funktion Parametrierung / Prozessdaten
Anzahl Anschlüsse 13 St.
Funktion Erdung
Art des Anschlusses Verschraubung
Werkstoff Metall
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Netzstecker
Werkstoff Metall
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Art des Anschlusses Rundstecker, gilt für die Anschlüsse CML1, CML2 und CML3
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Anschluss Drehgeber (Nicht in Verbindung mit Längen-Lichtvorhang)
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Digitaler Schalteingang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Digitaler Schalteingang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Digitaler Schaltausgang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Digitaler Schaltausgang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Hinweis Abmessungen einzelne Set-Artikel siehe Maßzeichnungen
Art der Anzeige LED
Art der Konfiguration/Parametrierung erfolgt über webConfig
Bedienelemente Drehschalter
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
Zulassungen CSA
Zolltarifnummer 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - Switch cabinet - zip
EPLAN Makro - edz
GSDML-Datei - zip
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - Technical Questionnaire - pdf
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf