HT15/PX-M12

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50142188

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie 15
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
schwarz-weiß-Fehler < 15% bis 350 mm
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,012 ... 1 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,012 ... 0,7 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,012 ... 0,5 m
Grenzreichweite 0,012 ... 1 m (typische Reichweite)
Einstellbereich 50 ... 1.000 mm
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 640 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 500 Hz
Ansprechzeit 1 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 15 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigung M3 0,9 N·m
Empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigung M4 1,4 N·m
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Mehrgang-Spindel
Funktion des Bedienelements Tastweiteneinstellung
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf