A7-MP2-100

Signalsäulenelement

Artikelnummer: 50142452

Lieferzeit ca. 6 Werktage
Icon Icon Icon
Serie A7
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Zugfedertechnik
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 70 mm x 197 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 169 g
Farbe Gehäuse grau
schwarz
Ausführung des Befestigungsteils Fußmontage
Art der Befestigung, anlagenseitig schraubbar / horizontal
schraubbar / vertikal
Art des Befestigungsteils 180° justierbar in 15° Intervallen
Modulaufnahme einseitig
Anzahl Endkappen 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 60 °C
Schutzart IP 66, nur bei Montage auf Gehäuse mit gleicher Schutzart
Zulassungen CE
CSA
Zolltarifnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ECLASS 16.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
UNSPSC 26.08 32151500
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - c CSA US - pdf