KRT3CM.L3S2/LG-M8

Kontrasttaster

Artikelnummer: 50148488

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 3C
Sonderausführung Zeitfunktion
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Strahlverlauf fokussiert
Lichtquelle LED, RGB
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 1,5 mm x 4 mm [14,5 mm]
Lichtflecklage längs
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Lichtstrahlaustritt frontseitig
Fokus fix
Wiederholgenauigkeit 0,02 mm
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 12 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 25 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 90 mA
Schaltspannung high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 10.000 Hz
Ansprechzeit 0,05 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Ansprechjitter 20 µs
Art IO-Link
COM-Mode COM3
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM3 = 0,6 ms
Frametyp 2.V
Spezifikation V1.1.3
Device ID 3201
SIO-Mode support Ja
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 10 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung über optionales Befestigungsteil
Materialverträglichkeit ECOLAB
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Teach-Knopf
Funktion des Bedienelements Einlernen auf Referenzfläche
Farbumschaltung
Teach-in
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ECLASS 16.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - zip
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - IO-Link interface description - pdf
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf