ODSL 30/24-30M-Ex d

Optischer Abstandssensor

Artikelnummer: 50151466

Icon Icon Icon Icon
Serie 30
Art des Tastsystems gegen Objekt
Sonderausführung Ex-Geschützt
Strahlverlauf kollimiert
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 655 nm
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Sendesignalform gepulst
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 6 mm [10.000 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Messbereich Sensor besitzt 3 Schaltausgänge, keine Messdatenausgabe
Messbereich (6 ... 90 % Remission) 200 ... 30.000 mm
Auflösung 1,0 mm
Genauigkeit, Nahbereich 2 %(+/-) ohne Referenzierung / 1 % (+/-) mit Referenzierung (bei Messbereich bis 2,5 m)
Genauigkeit, Fernbereich 1 %(+/-) ohne Referenzierung / 1 % (+/-) mit Referenzierung (bei Messbereich 5 ... 30 m)
Reproduzierbarkeit (3 Sigma) 2 mm
Temperaturdrift 0 ... 0,5 mm/K
Referenzierung Ja
Optisches Abstandsmessprinzip Phasenmessung
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Leerlaufstrom 0 mA
Anzahl digitaler Schalteingänge 2 St.
Art Digitaler Schalteingang
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Anzahl digitaler Schaltausgänge 3 St.
Schaltleistung, max. 4 W
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Ansprechzeit 30 ... 100 ms
Bereitschaftsverzögerung 1.000 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 135 mm x 143 mm x 290 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 6.500 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Anzeige LC-Display
LED
Bedienelemente Folientastatur
LC-Display
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Ex-Gerätekategorie 2D
2G
Ex-Zone 1
21
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Software - V1.76 - zip
Software - Update V1.81 - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - Examination Certificate - pdf