MA-DCR50-S7

Set Adapter

Artikelnummer: 50151531

Sofort verfügbar

Art Adapter-Leiterplatte für Labor- und Testzwecke
offene Leiterplatte
Versorgungsspannung UB 5 V, DC, über USB vom PC
Abmessung (B x H x L) 30 mm x 10 mm x 65 mm
Nettogewicht 51 g
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Zolltarifnummer 85340090
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440320
ECLASS 9.0 19200502
ECLASS 10.0 27440320
ECLASS 11.0 27440320
ECLASS 12.0 27440320
ECLASS 13.0 27440320
ECLASS 14.0 27440320
ECLASS 15.0 27440320
ECLASS 16.0 27440320
ETIM 5.0 EC000313
ETIM 6.0 EC000313
ETIM 7.0 EC000313
ETIM 8.0 EC000313
ETIM 9.0 EC000313
ETIM 10.0 EC000313
UNSPSC 26.08 39121400