BTX 500M-BTU800M

Adapterplatte

Artikelnummer: 50152260

Sofort verfügbar

Geeignet für Sicherheits-Laserscanner RSL 200
Abmessung (B x H x L) 139 mm x 54 mm x 65 mm
Nettogewicht 395 g
Farbe Gehäuse schwarz
Ausführung des Befestigungsteils Adapterplatte
Art der Befestigung, anlagenseitig Durchgangsbefestigung
Art der Befestigung, geräteseitig schraubbar
Werkstoff Befestigungsteil Stahl
Zolltarifnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD Modell - zip