LA-78UDC

Ausrichthilfe

Artikelnummer: 520004

Lieferzeit ca. 11 Werktage
Geeignet für Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300
Lichtquelle Laser, rot
Laser Klasse 2, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Abmessung (B x H x L) 48 mm x 80 mm x 151 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Nettogewicht 400 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung Montage an Gerätesäule
Zolltarifnummer 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ECLASS 16.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Datenblatt - pdf