LA-78M
Ausrichthilfe
| Geeignet für | Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300 |
| Lichtquelle | Laser, rot |
| Laser Klasse | 2 |
| Abmessung (B x H x L) | 65 mm x 149 mm x 147 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Nettogewicht | 550 g |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Art der Befestigung | schraubbar |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279210 |
| ECLASS 8.0 | 27279210 |
| ECLASS 9.0 | 27273607 |
| ECLASS 10.0 | 27273607 |
| ECLASS 11.0 | 27273607 |
| ECLASS 12.0 | 27273607 |
| ECLASS 13.0 | 27273607 |
| ECLASS 14.0 | 27273607 |
| ECLASS 15.0 | 27273607 |
| ECLASS 16.0 | 27273607 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |