MSI-SR4B-01
Sicherheits-Schaltgerät
Artikelnummer:
547950
Sofort verfügbar
| Serie | MSI-SR4B |
| Applikation | Magnetschalter (Reed Kontakte, äquivalent) NOT-AUS-Kreise Optoelektronische Schutzeinrichtungen Positionsschalter (mechanische Kontakte) Transponderschalter (OSSD Ausgänge) |
| Funktionen | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) Querschlussüberwachung Schützkontrolle (EDM) |
| Wiederanlauf | automatisch manuell |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 73 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,1E-08 pro Stunde |
| PFHD, nop = 4800 | 0,0000000014 pro Stunde |
| PFHD, nop = 28800 | 0,0000000045 pro Stunde |
| PFHD, nop = 86400 | 0,000000015 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 4, EN ISO 13849-1 |
| STOP Kategorie | 0, IEC/EN 60204-1 |
| B10d bei DC13 (induktive Last) | 1.000.000 Anzahl Zyklen |
| B10d bei AC15 (induktive Last) | 1.400.000 Anzahl Zyklen |
| Schutzbeschaltung | Sicherung am Schaltausgang, vorgeschaltet |
| Schalthäufigkeit, max. | 3600 Schaltspiele/h |
| Dauerstrom pro Strompfad, max. | 3 A |
| Eingangsstrom, max. | 100 mA |
| Externe Absicherung für Versorgungskreis | 200 mA träge |
| Zulässiger Eingangsleitungswiderstand, max. | 30 Ω |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, AC/DC, -20 ... 20 % |
| Stromaufnahme, max. | ohne externe Last |
| Leistungsaufnahme, max. | 3 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung |
| Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 3 St. |
| Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
| Spannungsart | AC/DC |
| Schaltelement | Relais, Schließer |
| Schaltelement | Relais, Schließer |
| Schaltelement | Relais, Schließer |
| Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet | 3 St. |
| Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet | 0 St. |
| Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet | 1 St. |
| Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade | 6 A |
| Ansprechzeit | 10 ms |
| Anzugsverzögerung, automatischer Start | 300 ms |
| Anzugsverzögerung, manueller Start | 30 ms |
| Rückfallverzögerung | 10 ms |
| Testpulsakzeptanz, max. | 1 ms |
| Zeitfenster für Signalfolgeüberwachung | 20 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Verbindung zum Gerät |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Art der Klemme | Schraubklemme |
| Polzahl | 16 -polig |
| Anschlussquerschnitte | 0,2 bis 2,5 mm² |
| Abmessung (B x H x L) | 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | PA 66 |
| Werkstoff elektrischer Kontakt | Silberlegierung |
| Nettogewicht | 170 g |
| Farbe Gehäuse | grau |
| Art der Befestigung | Schnappbefestigung |
| Mechanische Lebensdauer | 10.000.000 Betätigungsspiele |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 4 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 20 (Klemmen) IP 40 (Gehäuse) |
| Schutzklasse | II |
| Zulassungen | TÜV Süd c UL US |
| Zolltarifnummer | 85364900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz