MSI-RM2B-02

Sicherheits-Schaltgerät

Artikelnummer: 547955

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie MSI-RM2B
Applikation Signalumsetzung von elektronischen Sicherheits-Ausgängen auf potenzialfreie Relaiskontakte
Funktionen Rückmeldepfad für EDM Einbindung
Wiederanlauf automatisch
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie bis 4 (je nach Kategorie der vorgeschalteten Schutzeinrichtung), EN ISO 13849-1
B10d bei DC1 (ohmsche Last) 10.000.000 Anzahl Zyklen, (2 A, 24 V)
B10d bei AC1 (ohmsche Last) 1.300.000 Anzahl Zyklen, (0,5 A, 230 V)
B10d bei DC13 (induktive Last) 10.000.000 Anzahl Zyklen, (2 A, 24 V)
B10d bei AC15 (induktive Last) 1.300.000 Anzahl Zyklen, (0,5 A, 230 V)
B10d, geringe Last 1.860.000 Anzahl Zyklen
Schutzbeschaltung Sicherung am Schaltausgang, vorgeschaltet
Schalthäufigkeit, max. 36000 Schaltspiele/h
Dauerstrom pro Strompfad, max. 3 A
Externe Kontaktabsicherung je Strompfad 5 A flink, bzw. 3,15 A träge
Zulässiger Eingangsleitungswiderstand, max. 50 Ω
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Leistungsaufnahme, max. 2,5 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Spannungsart AC/DC
Schaltelement Relais, Schließer
Schaltelement Relais, Schließer
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 2 St.
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0 St.
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 1 St.
Anzugsverzögerung 20 ms
Rückfallverzögerung 10 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Federkraftklemme
Polzahl 12 -polig
Anschlussquerschnitte 0,2 bis 1,5 mm²
Abmessung (B x H x L) 17,5 mm x 111 mm x 114,1 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PA 66
Werkstoff elektrischer Kontakt AgNi10 + 5 mm Au
Nettogewicht 120 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Mechanische Lebensdauer 10.000.000 Betätigungsspiele
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Schutzart IP 20
Schutzklasse II
Zulassungen TÜV NRTL US
c UL US
Zolltarifnummer 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
EPLAN Makro - edz
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktbroschüre - Safety at Leuze - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - TÜV Süd cNRTL US - pdf