MSI-TR2B-01

Sicherheits-Schaltgerät

Artikelnummer: 547960

Lieferzeit ca. 6 Werktage
Icon Icon
Serie MSI-TB
Applikation Auswertegerät für Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken Typ 2 nach IEC/EN 61496
Funktionen Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES)
Erhöhte Verfügbarkeit durch zusätzliche Filterzeit
Meldeausgang Error
Meldeausgang Safety ON
Periodischer Funktionstest
Schützkontrolle (EDM)
Wiederanlauf automatisch
manuell
Typ 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1
MTTFd 78 Jahre, EN ISO 13849-1
PFHD 8,8E-08 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 2, EN ISO 13849-1
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Dauerstrom pro Strompfad, max. 2 A
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stromaufnahme, max. 200 mA, ohne externe Last
Leistungsaufnahme, max. 4,8 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung
Restwelligkeit -15 ... 15 %
Absicherung extern mit max. 3,15 A mittelträge
Anzahl digitaler Schalteingänge 4 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 23 V
Spannungsart DC
Funktion Steuereingang Schützkontrolle (EDM)
Funktion Steuereingang Empfänger
Funktion Steuereingang RES/Start
Funktion Steuereingang Reset
Funktion Steuereingang Wiederanlaufsperre
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 3 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Spannungsart DC
Strombelastung, max. 2.000 mA
Schaltelement Relais, Schließer
Schaltelement Relais, Schließer
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 23 V
Spannungsart DC
Schaltelement Transistor, PNP
Funktion Meldeausgang Safety ON
Schaltelement Transistor, PNP
Funktion Meldeausgang Error
Schaltelement Transistor, PNP
Funktion Meldeausgang Test (Sender)
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 2 St.
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0 St.
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 0 St.
Ansprechzeit 20 ms
Einschaltverzögerung 2 s
Filterzeit 130 ms
Rückfallverzögerung 130 ms
Sensoransprechzeit auf Testanforderung 0,5 ... 60 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Spannungsversorgung
Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Polzahl 16 -polig
Anschlussquerschnitte 0,2 bis 2,5 mm²
Abmessung (B x H x L) 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff Polyamid PA unverstärkt
Nettogewicht 200 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 4 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Schutzart IP 40
Schutzklasse II
Zulassungen TÜV Süd
US-Patente US 6,418,546 B
Zolltarifnummer 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktbroschüre - Safety at Leuze - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf