LA-78

Ausrichthilfe

Artikelnummer: 549000

Sofort verfügbar

Geeignet für Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken SLS 78/R
Lichtquelle Laser, rot
Laser Klasse 2
Abmessung (B x H x L) 61,4 mm x 42 mm x 92 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Nettogewicht 150 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung schraubbar
Zolltarifnummer 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ECLASS 16.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Datenblatt - pdf