UMC-1002-S2

Spiegelsäule

Artikelnummer: 549791

Lieferzeit ca. 6 Werktage
Serie UMC
Anzahl Einzelspiegel 2 St.
beinhaltet Befestigungssatz für Bodenmontage
Geeignet für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300
Typ, Säulen und Spiegel Umlenkspiegelsäule für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
Funktionen Einfache Höheneinstellung der Spiegel
Einfache axiale Justage
Exakte Justage der Einzelspiegel in alle 3 Achsen
Selbsttätige Rückstellung nach mechanischen Stößen durch spezielle Federelemente
justierbar, 3 Richtungen
Abmessung (B x H x L) 160 mm x 1.060 mm x 149 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Nettogewicht 4.670 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
schwarz, RAL 9005
Art der Befestigung Bodenbefestigung
Montageplatte
Mechanische Rückstellfunktion Ja
Säulenhöhe ohne Fuß 1.000 mm
Außenmontage von Zubehör hinten
Mittenabstand der Einzelspiegel 500 mm
Zolltarifnummer 76042990
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ECLASS 16.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 31241706
3D-CAD Modell - UMC-1002-S2 - zip
Datenblatt - pdf
Justageschablone - bottom mirror - pdf
Justageschablone - top mirror - pdf
Montageanleitung - pdf
Montageanleitung - Bohrschablone / drilling jig - pdf