UDC-1000-S2

Gerätesäule

Artikelnummer: 549856

Sofort verfügbar

Serie UDC
beinhaltet Befestigungssatz für Bodenmontage
Klemmhalterung BT-P40, 2 St.
Geeignet für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300
Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300
Typ, Säulen und Spiegel Gerätesäule
Funktionen Montage und Schutz von Lichtvorhängen und Mehrstrahl-Lichtschranken
justierbar, 3 Richtungen
Abmessung (B x H x L) 160 mm x 1.060 mm x 149 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Nettogewicht 4.400 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Bodenbefestigung
Montageplatte
Mechanische Rückstellfunktion Ja
Säulenhöhe ohne Fuß 1.000 mm
Außenmontage von Zubehör hinten
seitlich
Zolltarifnummer 76042990
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ECLASS 16.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - UDC-1000-S2 - zip
3D-CAD Modell - BT-P40 - zip
Datenblatt - pdf
Montageanleitung - pdf
Montageanleitung - Bohrschablone / drilling jig - pdf