MSI-MC310
Sicherheits-Schaltgerät
| Serie | MSI-MC3x |
| Applikation | Auswertegerät für magnetkodierte Sensoren mit antivalenten Reed Kontakten |
| Funktionen | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) Für Stopp Kategorie 0 Statische Schützkontrolle (EDM) |
| Wiederanlauf | automatisch manuell |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,5E-08 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 4, EN ISO 13849-1, (1 Sensor angeschlossen) |
| STOP Kategorie | 0, IEC/EN 60204-1 |
| Schutzbeschaltung | Sicherung am Schaltausgang, vorgeschaltet |
| Dauerstrom pro Strompfad, max. | 3 A |
| Eingangsstrom, max. | 150 mA |
| Externe Kontaktabsicherung je Strompfad | 4 A gG |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, AC/DC, -10 ... 10 % |
| Leistungsaufnahme, max. | 4,6 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung |
| Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
| Spannungsart | AC/DC |
| Schaltelement | Relais, Schließer |
| Schaltelement | Relais, Schließer |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Spannungsart | AC/DC |
| Schaltelement | Relais, Öffner |
| Funktion | EDM-Schaltausgang |
| Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet | 2 St. |
| Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet | 0 St. |
| Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet | 1 St. |
| Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade | 3 A |
| Ansprechzeit | 20 ms |
| Anzugsverzögerung, automatischer Start | 400 ms |
| Anzugsverzögerung, manueller Start | 600 ms |
| Rückfallverzögerung | 20 ms |
| Zeitfenster zwischen 2 Kanälen eines Sensors, max. | 500 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Anschlussquerschnitte | 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Draht 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Litze 1 x 0,25 bis 2,5 mm², Litze mit Aderendhülse 2 x 0,2 bis 1,0 mm², Draht 2 x 0,2 bis 1,5 mm², Litze 2 x 0,5 bis 1,5 mm², Litze mit Twin-Aderendhülse 2 x 0,25 bis 1,0 mm², Litze mit Aderendhülse |
| Abmessung (B x H x L) | 22,5 mm x 99 mm x 113,6 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | PA |
| Nettogewicht | 220 g |
| Farbe Gehäuse | grau |
| Art der Befestigung | Schnappbefestigung |
| Mechanische Lebensdauer | 10.000.000 Betätigungsspiele |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 3 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 4 ... 100 % |
| Schutzart | IP 20 (Klemmen),Einbau in Schaltschrank oder Gehäuse mit Schutzart von mind. IP 54 erforderlich IP 40 (Gehäuse) |
| Zulassungen | TÜV Süd c UL US |
| Prüfverfahren Schwingen nach Norm | EN 60947-5-3 |
| Zolltarifnummer | 85423990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ECLASS 16.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |
| UNSPSC 26.08 | 32151800 |