ERS200-M4C3-M20-HLR
NOT-HALT Seilzugschalter
Artikelnummer:
63000502
Sofort verfügbar
| Serie | ERS200 |
| Art | NOT-HALT Befehlsgerät, EN ISO 13850, EN 60947-5-5 |
| Funktionen | Beidseitig einrastend mit zwangsöffnenden Kontakten Einfache Seil-Justage durch Schaltpunktindikator Positionsunabhängige NOT-HALT Befehlseingabe Reset-Funktion (Reset-Knopf mit Indikator) |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| B10d | 2.000.000 Anzahl Zyklen |
| Gebrauchskategorie bei DC 13 | Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
| Gebrauchskategorie bei AC 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
| Kontaktbestückung | 2NC + 1NO |
| Kontaktöffnung | kraftschlüssig, zwangsweise |
| Kurzschlussschutz | 500 V, 10 A, Typ aM, IEC 60269-1 |
| Bemessungsisolationsspannung | 400 V AC, 500 V DC |
| Konventioneller thermischer Strom, max. | 10 A |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Anzahl Leitungseinführungen | 3 St. |
| Funktion | Kontaktanschluss |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Art der Klemme | Schraubklemme |
| Polzahl | 6 -polig |
| Anschlussquerschnitte | 1 x 0,34 mm² bis 2 x 1,5 mm², Litze |
| Abmessung (B x H x L) | 56 mm x 47,8 mm x 129 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | ZAMAK |
| Werkstoff elektrischer Kontakt | Silberlegierung |
| Nettogewicht | 273 g |
| Farbe Gehäuse | grau rot |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
| Art der Leitungseinführung | M20 x 1,5 |
| Einbaulage | in Seilzugachse |
| Schaltertyp | NOT-HALT Befehlsgerät, EN ISO 13850 |
| Schaltprinzip | Schleichkontakt |
| Mechanische Lebensdauer | 1.000.000 Betätigungsspiele, IEC 6047-5-1 |
| Betätigungshäufigkeit, max. | 600 pro Stunde, IEC 6047-5-1 |
| Betätiger, extern | Seilzug |
| Betätiger, Seillänge, max. (bei 20 °C Temperaturdifferenz) | 24 m |
| Auszugskraft, Betätiger entriegelt | 83 N |
| Betätigungskraft (herausziehen bei Zwangstrennung) | 90 N |
| Betätigungskraft (nachlassen) | 63 N |
| Betätigungsrichtungen | in Längsachse |
| Betätigungsweg bei Zwangstrennung | 8 mm |
| Art der Betätigung | Seilzug |
| Art der Entriegelung | Indikatorknopf (ziehen) |
| Werkstoff Kopf | Kunststoff |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 80 °C |
| Verschmutzungsgrad | 3, EN 60947-1 |
| Schutzart | IP 67 |
| Zulassungen | IMQ c UL US |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270690 |
| ECLASS 8.0 | 27270607 |
| ECLASS 9.0 | 27371201 |
| ECLASS 10.0 | 27371201 |
| ECLASS 11.0 | 27371201 |
| ECLASS 12.0 | 27371201 |
| ECLASS 13.0 | 27371201 |
| ECLASS 14.0 | 27371201 |
| ECLASS 15.0 | 27371201 |
| ETIM 5.0 | EC002033 |
| ETIM 6.0 | EC002033 |
| ETIM 7.0 | EC002033 |
| ETIM 8.0 | EC002033 |
| ETIM 9.0 | EC002033 |
| ETIM 10.0 | EC002033 |