L200-M1C3-SLM24-PB-L2G

Sicherheits-Zuhaltung

Artikelnummer: 63000652

Lieferzeit ca. 19 Werktage
Icon Icon Icon Icon
Serie L200
Funktionen Hilfsentriegelung
Leuchtanzeigen für Magnetansteuerung
Mechanische Zuhaltung (Federkraft)
Notentriegelung
Steuerungstechnische Einbindung bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach ISO 14119
Funktionsprinzip Ruhestromprinzip - Betätiger verriegelt bei deaktiviertem Elektromagneten
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
B10d 5.000.000 Anzahl Zyklen
Gebrauchskategorie bei DC 13 Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0,7 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Gebrauchskategorie bei AC 15 Ue / le: 120 V / 6 A, 250 V / 5 A, 400 V / 3 A, EN 60947-5-1
Kontaktbestückung Aktuator 1NC + 1NO
Kontaktbestückung Magnet 2NC
Kontaktöffnung kraftschlüssig, zwangsweise
Magnetbetriebsspannung 24 V DC, -10 ... 10 %
Kurzschlussschutz Magnet 0,5 A, 24 V, Typ gG, IEC 60269-1
Kurzschlussschutz Sicherheitskreis 500 V, 10 A, Typ gG, IEC 60269-1
Bemessungsisolationsspannung 400 V AC, 300 V DC
Konventioneller thermischer Strom, max. 10 A
Teach-Eingang für Betätiger Nein
Einschaltdauer 100 %
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Anzahl Leitungseinführungen 3 St.
Funktion Kontaktanschluss
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Polzahl 10 -polig
Anschlussquerschnitte 1 x 0,34 mm² bis 2 x 1,5 mm², Litze
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 45 mm x 83,7 mm x 214,9 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Werkstoff elektrischer Kontakt Silberlegierung
Nettogewicht 916 g
Farbe Gehäuse grau
rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Leitungseinführung M20 x 1,5
Entsperrungsvorrichtung Fluchtentsperrungstaster
Schaltertyp Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung, ISO 14119
Schaltprinzip Schleichkontakt
Anfahrbetätigungsrichtungen 1 x oben
4 x seitlich (90°)
Anfahrgeschwindigkeit 0,001 ... 0,5 m/s
Zuhalteart Federkraft
Zuhalte-Betätigung Feder
Zuhaltekraft, max. 2.800 N
Mechanische Lebensdauer 1.000.000 Betätigungsspiele, IEC 60947-5-1
Betätigungshäufigkeit, max. 600 pro Stunde, IEC 6047-5-1
Betätiger, extern Serie AC-AHxx, gerade, gewinkelt, federnd, justierbar
Auszugskraft, Betätiger entriegelt 30 N
Rückstoßtoleranz 4,5 mm
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 60 °C
Verschmutzungsgrad 3, EN 60947-1
Schutzart IP 67
Zulassungen IMQ
c UL US
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
ECLASS 15.0 27272603
ECLASS 16.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
ETIM 9.0 EC002593
ETIM 10.0 EC002593
3D-CAD Modell - L200-M1C3-SLM24-PB-L2G - zip
EPLAN Makro - edz
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktbroschüre - Safety at Leuze - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf