RD800-MSCA-M12R

Sicherheits-Transponder

Artikelnummer: 63002010

Lieferzeit ca. 5 Werktage
Icon Icon Icon Icon
Serie RD800
Applikation Einzelanwendung
Reihenanwendung
Codeart Standard-Code
SIL bis zu 3, IEC 61508
SILCL bis zu 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) bis inkl. e, EN ISO 13849-1
MTTFd 4.077 Jahre, EN ISO 13849-1
PFHD 1,45E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie bis inkl. 4, EN ISO 13849
DC High
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Querschlussschutz
Impulsfestigkeit 1.500 V
Gebrauchskategorie bei DC 12 Ue 24 V, Ie 0,25 A, EN 60947-5-1
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -15 ... 10 %
Stromaufnahme, max. 250 mA
Leistungsaufnahme, max. 1 W
Nennstrom, min. 0,5 mA
Überspannungskategorie III
Absicherung, extern 1 A
Absicherung, intern 0,75 A Polyfuse (O1 + O2 + O3)
Bemessungsisolationsspannung 32 V DC
Konventioneller thermischer Strom, max. 0,25 A
Anzahl digitaler Schalteingänge 2 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Stromaufnahme, max. 5 mA
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltleistung, max. 6 W
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Ausgangsstrom, max. 250 mA
Testpulslänge, max. 0,3 ms
Kapazität, max. zwischen einem Ausgang und GND 200 nF
Kapazität, max. zwischen zwei Ausgängen 200 nF
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltelement Transistor, PNP
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltelement Transistor, PNP
Funktion Signalausgang
Reaktionszeit nach Entfernen des Betätigers, min. 80 ms
Reaktionszeit nach Entfernen des Betätigers, max. 150 ms
Reaktionszeit nach Abschalten, Eingang, min. 7 ms
Reaktionszeit nach Abschalten, Eingang, max. 12 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Verbindung mit SPS
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Steckerabgang rechtsseitig
Länge Anschlussleitung, max. 50 m
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 25 mm x 18 mm x 72 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PA 66
Nettogewicht 57 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Schalthyterese, max. 2,4 mm
Gesicherter Ausschaltabstand (Sar), min. 16 mm
Gesicherter Einschaltabstand (Sao), max. 10 mm
Nenn-Abschaltabstand, max. 14 mm
Nenn-Betriebsabstand, max 12 mm
Abstand zwischen zwei Systemen (Sensor, Betätiger), min. 50 mm
Wiederholgenauigkeit, max. 1,2 mm
Schrauben-Anzugsdrehmoment 0,8 ... 2 N·m
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 4 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 85 °C
Verschmutzungsgrad 3, EN 60947-1
Schutzart IP 67
IP 69K
Zulassungen TÜV Süd
c UL US
Prüfverfahren Schock nach Norm EN 60068-2-27
Prüfverfahren Vibration nach Norm EN 60068-2-6
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27272403
ECLASS 8.0 27272403
ECLASS 9.0 27272403
ECLASS 10.0 27272403
ECLASS 11.0 27272403
ECLASS 12.0 27274601
ECLASS 13.0 27274601
ECLASS 14.0 27274601
ECLASS 15.0 27274601
ETIM 5.0 EC001829
ETIM 6.0 EC001829
ETIM 7.0 EC001829
ETIM 8.0 EC001829
ETIM 9.0 EC001829
ETIM 10.0 EC001829
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktbroschüre - Safety at Leuze - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf