RD800-x-SCA

Betätiger

Artikelnummer: 63002100

Sofort verfügbar

Icon
Serie RD800
Applikation Einzelanwendung
Reihenanwendung
Codeart Standard-Code
Geeignet für Sicherheits-Transponder RD800
Abmessung (B x H x L) 25 mm x 18 mm x 45 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PA 66
Nettogewicht 24 g
Farbe Gehäuse anthrazit
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 80 °C
Verschmutzungsgrad 3, EN 60947-1
Schutzart IP 67
IP 69K
Zulassungen TÜV Süd
c UL US
Prüfverfahren Schock nach Norm EN 60068-2-27
Prüfverfahren Vibration nach Norm EN 60068-2-6
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ECLASS 16.0 27272606
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf