IO-Link sensörleri
IO-Link sensörleri, teşhis ve parametrelendirme için ek seçenekler sunar ve böylece bir uygulamanın şeffaflığını artırmaya yardımcı olur. Bu tür veriler durum izleme ve kestirimci bakım için temel oluşturur.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 3 ürün bulundu
ISS 218MM.2/LX-8E0-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151547
- Seri: 218
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 8 mm
- Uzunluk: 54 mm
ISS 212MM.2/LX-4E0-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151546
- Seri: 212
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 4 mm
- Uzunluk: 50 mm
ISS 208MM.2/L-2E0-S8.3
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151545
- Seri: 208
- Yapışekli: Silindirik, 8 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 2 mm
- Uzunluk: 40 mm
Ürün verileri: 22.10.2026