Özel sensörler
IS 200 özel sensörleri artırılmış performanslarıyla öne çıkar. Son derece dayanıklı paslanmaz çelik sensörler, V2A/V4A (AISI 303/316L) malzemeden üretilmiştir ve gövde malzemesine yönelik yüksek gereklilikleri olan uygulamalar için tasarlanmıştır; örneğin IP 68/69K veya 100 bar'a kadar basınç dayanımı. Seçenekler arasında, üç kata kadar artırılmış anahtarlama mesafesi ve -40 °C ile +85 °C arasında genişletilmiş sıcaklık aralığı (isteğe bağlı olarak, yıkama sırasında kısa süreli olarak 100 °C'ye kadar) bulunmaktadır. Ayrıca antivalan ve ECOLAB sertifikalı seçenekler de mevcuttur.
Bu grupta ayrıca 10-320 V AC/DC gibi geniş bir aralığa sahip 2 adet kablolu AC/DC sensörü bulunmaktadır.
Bu grupta ayrıca 10-320 V AC/DC gibi geniş bir aralığa sahip 2 adet kablolu AC/DC sensörü bulunmaktadır.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 48 ürün bulundu
IS 230FM.2/44.5F-10E-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50155006
- Seri: 230
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 10 mm
- Voltaj türü: DC
IS 218MM/44.5F-12N-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50154826
- Seri: 218
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 12 mm
- Voltaj türü: DC
IS 218MM/4NO.5F-12N-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50154824
- Seri: 218
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 12 mm
- Voltaj türü: DC
IS 218MM/44.5F-8E0-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50154822
- Seri: 218
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 8 mm
- Voltaj türü: DC
IS 218MM/4NO.5F-8E0-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50154820
- Seri: 218
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 8 mm
- Voltaj türü: DC
ISS 218FM.2/44.5F-5E0-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50154818
- Seri: 218
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 5 mm
- Voltaj türü: DC
IS 212MM/44.5F-8N0-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50154816
- Seri: 212
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 8 mm
- Voltaj türü: DC
IS 212MM/4NO.5F-8N0-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50154814
- Seri: 212
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 8 mm
- Voltaj türü: DC
IS 212MM/44.5F-4E0-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50154812
- Seri: 212
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 4 mm
- Voltaj türü: DC
IS 212MM/4NO.5F-4E0-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50154810
- Seri: 212
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 4 mm
- Voltaj türü: DC
ISS 212FM.2/4NC.5F-3E0-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50154808
- Seri: 212
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 3 mm
- Voltaj türü: DC
ISS 212FM.2/4NO.5F-3E0-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50154806
- Seri: 212
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 3 mm
- Voltaj türü: DC
Ürün verileri: 1.07.2026